Produkt FW-PRKPM0320-SA-S-0406
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M8 x 1/Ø 8 mm, gerade
Bestellnummer: 100002292- A-Kodierung
- Metallüberwurfmutter
- Schraub-Klemmanschluss
- 3-polig
- Leitungsdurchlass: 4.0 … 5.5 mm
- Klemmvermögen: 0.14 … 0.5 mm²
- Zulassung: cULus

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101461121 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | SK |
| Gewicht | 14 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Steckverbinder A | Kupplung, M8x1, gerade |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA6 GF, UL 94 |
| Material Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Außendurchmesser der Leitung | 4…6 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.5 mm² |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Zulassungen | cULus |