Produkt  EG-VA805526/111-0600/3GD

I/O-System excom

800 x 550 x 260 Systemgehäuse

Bestellnummer: 100004348
    • Edelstahlqualität 1.4404 (AISI 316L)
    • Mit Sichtscheibe
    • Flanschplatte mit Kunststoff-Verschraubungen (4x M25 Spannungsversorgung, 4x M20 Ex-i Bus, 108x M16 Ex-i I/O-Signale) und 1x M20 Entlüftungs-/Entwässerungselement bestückt
    • Zusätzlicher Einbau von Ex-e Klemmen (2x UT10, 2x UT10-BU, 2x UT10-PE) zum Anschluss der Versorgungsspannung
    • Edelstahlgehäuse mit eingebautem Modulträger MT24-3G
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101497960
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371098990
Ursprungsland DE
Gewicht 38000  g

Technische Daten

Produktfamilie excom
Gerätetyp Gehäuse
Baugröße 550 x 800 x 260 mm
Modulträger MT24-3G
Eingangsspannung 24 VDC
Koppler/Konverter/Switch ohne
Schutzart IP66
Installationsbereich Zone 2

Montagezubehör

6884043
6900462
6884033
6900360

Anschlusszubehör

6890944

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben