Produkt  SK8

I/O-System excom

Phoenix-Schirmklemme, VPE 10 Stück

Bestellnummer: 6900360
    • Schirmanschlussklemme zur Schirmauflage auf Sammelschienen
    • Für Leitungsdurchmesser von 3 ... 8 mm
    • Nennspannung < 1000 V
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101289091
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85369010000
Ursprungsland DE
Gewicht 151  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Gerätetyp Zubehör

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben