Produkt EG-VA805526/112-0602/3GD
I/O-System excom
800 x 550 x 260 Systemgehäuse
Bestellnummer: 100005376- Edelstahlqualität 1.4404 (AISI 316L)
- Mit Sichtscheibe
- Flanschplatte mit Kunststoff-Verschraubungen (4x M25 Spannungsversorgung, 4x M20 Ex-i Bus, 108x M20 Ex-i I/O-Signale) und 1x M20 Entlüftungs-/Entwässerungselement bestückt
- Zusätzlicher Einbau von 2 Stk. LWL-Koppler OC11Ex/2G.2 incl. Verdrahtung der RS485IS Anschlüsse mit D9T-RS485IS; Ex-e Klemmen (2x UT10, 2x UT10-BU, 2x UT10-PE) zum Anschluss der Versorgungsspannung
- Edelstahlgehäuse mit eingebautem Modulträger MT24-3G

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101506051 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371098990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 7100 g |
Technische Daten
| Produktfamilie | excom |
| Gerätetyp | Gehäuse |
| Baugröße | 550 x 800 x 260 mm |
| Modulträger | MT24-3G |
| Eingangsspannung | 24 VDC |
| Koppler/Konverter/Switch | LWL-Koppler |
| Schutzart | IP66 |
| Installationsbereich | Zone 2 |
Montagezubehör
|
VSTS22
Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW22 |
6884043 |
|
VSTS24
Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW24 |
6900462 |
|
ELST-M20EX
Druckausgleichselement (Kunststoff) zur Verhinderung von Kondenswasser im Gehäuse |
6884033 |
|
SK8
Schirmanschlussklemme zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Leitungsdurchmesser 3 ... 8 mm, VPE 10 Stück |
6900360 |
Anschlusszubehör
|
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485-IS, Fast Connect, nur für IS Geräte verwendbar! |
6890944 |