Produkt  TN-M30-IOL2-H1141

Schreib-Lese-Kopf HF

IO-Link

Bestellnummer: 100012162
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Messing verchromt
    • Prozesswert im 32-Byte IO-Link-Telegramm
    • Betrieb im SIO-Modus möglich
    • RSSI-Wert-Ausgabe
    • Alarmausgänge, parametrierbar (z.B. für RSSI-Schwellenwert)
    • Passwort-Funktion für den Zugriff auf den Datenträger (zur Aktivierung der Passwortfunktion muss separate Hardware genutzt werden)
    • Betriebsstundenzähler
    • Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101514193
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland LK
Gewicht 136  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Funk- und Protokollstandards ISO 15693, NFC Typ 5
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll IO-Link
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+80 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6947216
6947217
6945103
6901319
6901323
6945005

Anschlusszubehör

6625608

Funktionszubehör

6814024

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben