Produkt NICP-EM30-IOL-H1141
Induktiver Koppler
Primärseite
Bestellnummer: 100018258- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Edelstahl, 1.4404
- IO-Link COM2 (38,4 kBit/s)
- IO-Link COM3 (230,4 kBit/s)
- DC 4‐Draht, 24 VDC
- 2 x PNP/NPN‐Ausgang oder 1 x PNP/NPN-Eingang
- Stecker, M12 x 1
- IO-Link-Übertragung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101523942 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 220 g |
Technische Daten
Systemkomponente | Primärseite |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
Montagezubehör
![]() |
BSM-30
Befestigungsschelle für induktive Koppler, Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Aluminium |
100047196 |
![]() |
QM-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M36 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945103 |
![]() |
BST-30B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947216 |
![]() |
MW30
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
![]() |
BSS-30
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901319 |
Funktionszubehör
![]() |
NICS-EM30-IOL-HK1141
Induktiver Koppler, Sekundärseite |
100018259 |