Produkt BSM-30
Montagezubehör
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 100047196- Montagezubehör für induktive Sensoren der Bauform M30 x 1,5
- Nach DIN 3015-1, bestehend aus zwei Halbschalen
- Aluminium

Allgemeine Daten
EAN | 4047101634822 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 122 g |
Technische Daten
Zubehörart | Befestigungsschelle |
Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
Baugrösse | 30 x 59 x 42 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 30 mm |
Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL |
Montagezubehör
![]() |
BSS-TSM 2 pcs
Tragschienenmutter für Befestigungsschellen BSS und BSM, zur Normschienenmontage |
6901323 |