Produkt BL67-GW-EC-20
Gateway für das BL67 I/O-System
Interface für EtherCat
Bestellnummer: 100042217- 3 dezimale Drehkodierschalter
- Schutzart IP67
- LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- Gateway zwischen dem BL67-System und EtherCAT
- 10/100 MBit/s, Auto MDIX
- zwei 4‐polige M12‐Kupplungen D‐kodiert zum Feldbusanschluss (ab VN 03-00)
- einen 5‐poliger 7/8“‐Stecker zur Spannungsversorgung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101605143 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250313 -/- Kommunikationsinterface, passiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 350 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | EtherCAT |
Gerätetyp | Gateway |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 479 KB |
englisch | 478 KB |
französisch | 479 KB |
spanisch | 487 KB |
tschechisch | 479 KB |
niederländisch | 478 KB |
rumänisch | 479 KB |
polnisch | 480 KB |
chinesisch | 532 KB |
türkisch | 480 KB |
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
![]() |
RKM52-2-RSM52
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig + PE auf 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6914150 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635150 |
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün |
U-08880 |