Produkt WL50SWL20Q
LED-Spotleuchte
im Metallgehäuse
Bestellnummer: 3019042Altern. Bestellnummer : 19042
- Betriebsspannung: 12..30V dc
- Schutzart: IP69K
- Metallgehäuse
- Farbe: Weiß
- Steckverbinder M12x1

Allgemeine Daten
| EAN | 662488190422 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- Arbeitsleuchte |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 157.4 g |
Technische Daten
| Funktion | Spotleuchte |
| Lichtart | Weiß |
| Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
| Dimmbar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Abstrahlwinkel | 20° |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, klar |
| Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
| Schutzart | IP67/IP69 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |