Produkt K30LBXXPPB2
LED-Anzeige
Kennleuchte
mit integriertem Taster
Bestellnummer: 3025406Altern. Bestellnummer : 25406
- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Blau (COL 1)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 10…30 VDC
Allgemeine Daten
EAN | 662488254063 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 166 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Blau |
Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Ausgangsfunktion | Schließer, potentialfrei |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67 |