Produkt VELC60-BG
Bildverarbeitung
Objektivabdeckung
Bestellnummer: 3097181Altern. Bestellnummer : 97181
- Objektivabdeckung
- aus Aluminium
- Realisiert die Schutzart IP67
- Passend für VE Smart-Kamera
- Fenster Material: Borosilikat Glas
- Länge: 60 mm
- Fenster Material: Borosilikat Glas
- Länge: 60 mm

Allgemeine Daten
EAN | 662488971816 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310290 -/- Bildauswertung Komponente (nicht klassifiziert) (Zubehör: Filter,…) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 226.8 g |
Technische Daten
Gehäusewerkstoff | Aluminium |