Produkt SLLCE14-1610-S
Sicherheitslichtvorhang
Sender
Kaskadierbar
Bestellnummer: 3809137- Robustes Gehäuse
- Schutzart IP67
- Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige
- Überwachungsfeldhöhe L: 1610 mm
- Optische Ausrichthilfe
- Keine Blindzone
- Reichweite: 0.1...12 m
- Auflösung: 14 mm
- Betriebsspannung: 24 VDC
- Automatische Kaskadenkonfiguration
- Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2
- Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1
- SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061
- Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1
- Das Gerät wird ohne Verkabelung oder Haltewinkel geliefert. Verkabelung und Haltewinkel sind unter Anschluss- bzw. Montagezubehör auszuwählen und erforderlich zum Betrieb.

Allgemeine Daten
| EAN | 662488073916 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 3538 g |
Technische Daten
| Funktion | Lichtvorhang |
| Bauform | Quader |
| Überwachungsfeldhöhe | 1610 mm |
| Reichweite | 100…12000 mm |
| Optische Auflösung | 14 mm |
| Anzahl der Strahlen | 184 |
| Lichtart | IR |
| Kaskadierbar | ja |
| Mit Mutingfunktion | nein |
| Wiederanlaufsperre | nein |
| Betriebsspannung | 20.4…27.6 VDC |
| Elektrischer Anschluss | Flachstecker |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -20…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
EZLSA-MBK-16
Montagewinkel, schwarz, Zink-Druckguss, zur seitlichen Montage für Lichtvorhang LS |
3088559 |
|
EZLSA-MBK-11
Montagewinkel, drehbar 360°, schwarz, Stahl, zur Montage am Ende des Lichtvorhangs LS |
3087521 |
|
EZLSA-MBK-12
Montagewinkel, schwarz, Zink-Druckguss, zur Mittelbefestigung von Lichtvorhängen LS größer als 980 mm |
3090989 |
|
EZLSA-MBK-20
Montagewinkel, drehbar 360°, schwarz, Stahl, Universalhalterung zur Montage am Ende des Lichtvorhangs LS |
3093176 |
Anschlusszubehör
|
DELSE-51D
Anschlusskabel 5-polig M12-Stecker, PVC, gelb, Länge: 0.31 m, RD-Stecker zum direkten Anschluss an den Lichtvorhang LS |
3086941 |
|
DELSE-81D
Anschlusskabel 8-polig M12-Stecker, PVC, gelb, Länge: 0.31 m, RD-Stecker zum direkten Anschluss an den Lichtvorhang LS |
3086942 |
|
RDLS-815D
Anschlusskabel 8-polig offenes Ende, PVC, gelb, Länge: 4.57 m, RD-Stecker zum direkten Anschluss an den Lichtvorhang LS |
3093156 |
|
RDLS-515D
Anschlusskabel 5-polig offenes Ende, PVC, gelb, Länge: 4.57 m, RD-Stecker zum direkten Anschluss an den Lichtvorhang LS |
3801010 |