Produkt RSE-48TR-EX
Busabschlusswiderstand
Bestellnummer: 6602250- Ausführung: Stecker M12
- 4‐polig, gerade, Überwurfmutter Messing vernickelt
- Zum Einsatz in PROFIBUS‐PA-Applikationen
- Temperaturbereich: -40…+70 °C
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67
- FISCO‐konform gemäß IEC TS 60079‐27

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101107807 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 25 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Abschlusswiderstand |
| Gerätetyp | Busabschlusswiderstand |
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-PA |
| Steckverbinder A | , M12x1, gerade |