Produkt  CMBS8141-0

Konfektionierbarer Steckverbinder

Stecker M12 × 1, gerade

Bestellnummer: 6604005
    • A-Kodierung
    • Metallgehäuse
    • schirmbar
    • Schirmringversion
    • mit Druckgussgewindering
    • Schraub-Klemmanschluss
    • 4-polig
    • Leitungsdurchlass 6 … 8 mm
    • Adernquerschnitt 0.14 … 0.75 mm2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101037883
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 47  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 4
Anschlussart Schraub-/Klemmanschluss
Gehäusematerial Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Material Überwurfmutter/-schraube Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 6…8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14…0.75 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Zulassungen cULus Recognized

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben