Produkt  PSG4M-5/TXL

Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PUR

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6625566
    • M8-Stecker, gerade, 4-polig
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Schleppkettentauglich
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Schweißfunkenbeständig
    • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Besonders abriebfest
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101273106
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 151  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Stecker, M8x1, gerade
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.5 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel PUR, Schwarz
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67, IP69K
Besondere Eigenschaften Schleppkettentauglich
Zulassungen cULus

Montagezubehör

6905405
6901031
6902720
6902820
100002293
6936170
6936206

Anschlusszubehör

100048170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben