Produkt HA5141-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M8 x 1/Ø 8 mm, gerade
Bestellnummer: 6905405- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Schneidklemm-Schnellanschluss
- 4-polig
- Leitungsdurchlass 2.5 … 5.1 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101506679 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 15 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Steckverbinder A | Kupplung, M8x1, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Anschlussart | Schneid-/Klemmanschluss |
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA |
| Material Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Außendurchmesser der Leitung | 2.5…5.1 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.34 mm² |
| Bemessungsspannung | 32 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |