Produkt TBEN-S2-2COM-4DXP
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet
2 konfigurierbare serielle Schnittstellen und 4 universelle digitale Kanäle
Bestellnummer: 6814031- PROFINET Device, EtherNet/IP Device, Modbus TCP Server, CC-Link IE Field Basic
- Integrierter Ethernet-Switch
- Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps
- 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung
- PROFINET S2 Systemredundanz
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- Galvanisch isolierte Spannungsgruppen
- ATEX Zone 2/22
- CCC-Ex
- Eingangsdiagnose gruppenweise
- Max. 0.5A pro Ausgang
- Ausgangsdiagnose pro Kanal
- Zwei frei wählbarer digitale Kanäle pro Steckplatz
- Zwei serielle Schnittstellen wählbar als RS485 oder RS232
- Pro serielle Schnittstelle bis zu acht integrierte Modbus RTU Slaves
- Vier frei wählbare digitale Kanäle als Ein- oder Ausgang
- ARGEE programmierbar

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101310269 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 217 g | 
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic | 
| Signalart | RS232, RS485, Digitaler Eingang, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang | 
| Anschlusstechnik Signal | M12 | 
| Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) | 
| Übertragungsrate Feldbus | 10/100 Mbit/s | 
| Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M8, 4-polig | 
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C | 
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K | 
| Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC | 
Datenblätter
| deutsch | 457 KB | 
| englisch | 455 KB | 
| französisch | 457 KB | 
| spanisch | 442 KB | 
| tschechisch | 457 KB | 
| niederländisch | 456 KB | 
| rumänisch | 456 KB | 
| russisch | 323 KB | 
| polnisch | 458 KB | 
| chinesisch | 553 KB | 
| türkisch | 458 KB | 
Betriebsanleitung
Gesamtkatalog
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Technologieflyer
Zubehörliste
Zulassung
Montagezubehör
|   | TB-SG-S Schutzgehäuse für TBEN-S Block I/O-Module für den Einsatz in ATEX Zone 2/22 | 100014866 | 
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|   | PKG4M-2-PSG4M/TXL Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig auf M8-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625673 | 
|   | PKG4M-2/TXL Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625553 | 
|   | PKW4M-2/TXL Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625559 | 
Anschlusszubehör - I/O
|   | RSE57-TR2/RFID Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie | 6934908 | 
|   | VT2-FKM5-FKM5-FSM5 T-Verteiler zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie | 6930573 | 
|   | RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625608 | 
|   | RKC4T-2-RSC4T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625604 | 
|   | WKC4T-2-RSC4T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig; M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625636 | 
|   | WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625640 | 
|   | RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625612 | 
|   | WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung | 6625644 | 
|   | VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL 2-fach-Verteilersysteme - Y-Verteiler mit Leitung, M12-Stecker, gerade, 4-polig - 2 x M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 1 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz | 6628112 | 
|   | RK 4.4T-2-RS 4.4T Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, M12-Stecker, gerade, 4-polig, IP68, IP69K, Leitungslänge: 2 m, Kabelmantel PVC, grau | U2445 | 
|   | RK 4.5T-2-RS 4.5T Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, M12 Stecker, gerade, 5-polig, IP68, IP69K, Leitungslänge: 2 m, Kabelmantel PVC, grau | U2187-1 | 
Anschlusszubehör - Netzwerk
|   | PSG4M-0.2-PSG4M/TXN Leitung für Industrial Ethernet, Einsatz als Brücke zur Verbindung der TBEN-S-Module; M8-Stecker, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 0,2 m, Mantelmaterial: PUR, grün | 6630376 | 
|   | PSGS4M-PSGS4M-4422-2M Leitung für Industrial Ethernet, Verbindungsleitung, M8-Stecker, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün | 6635237 | 
|   | PSGS4M-RJ45S-4422-2M Leitung für Industrial Ethernet, M8-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün | 6635247 | 
|   | RSSD-PSGS4M-4422-2M Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün | 6635160 |