Produkt  TBIP-L5-FDIO1-2IOL

Blockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety

sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports

Bestellnummer: 6814056
    • EtherNet/IP Device
    • Integrierter Ethernet Switch
    • 10 Mbps / 100 Mbps supported
    • 2x M12, 4-pol, D-coded, Ethernet-Feldbusverbindung
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • 5-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Zwei sichere digitale SIL3-Eingänge
    • Zwei sichere digitale SIL3-Kanäle als FDI oder FDO (PP, PM)
    • Vier sichere digitale SIL3 FDI-Kanäle
    • Zwei IO-Link Master V1.1 Steckplätze
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101417968
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 672  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll CIP safety via EtherNet/IP
Signalart Fehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Übertragungsrate Feldbus 10/100 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagezubehör

100014865

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

6914150
6604801

Anschlusszubehör - I/O

6629805
6629810
6625640
6625608
6625636
6625604
6625612
6625644
6628112
6628197
6628199

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben