Produkt FEN20-4DIN-4DXN
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul
4 digitale NPN Eingänge und 4 konfigurierbare digitale NPN Kanäle
Bestellnummer: 6814129- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K

Allgemeine Daten
EAN | 4047101450873 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 113 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
Signalart | Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | UL |
Datenblätter
deutsch | 414 KB |
englisch | 413 KB |
französisch | 415 KB |
spanisch | 405 KB |
tschechisch | 416 KB |
niederländisch | 415 KB |
rumänisch | 415 KB |
russisch | 324 KB |
polnisch | 417 KB |
chinesisch | 460 KB |
türkisch | 416 KB |
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktflyer
Programmiersoftware
Technologieflyer
Montagezubehör
![]() |
FDN20-BKT-DIN
Montageadapter zur Montage von 8-kanaligen Fxx20-Modulen auf einer Standard-Tragschiene (TS 35) |
Z0076 |