Produkt  SCOB-0404D-0002

piconet Stand-alone-Modul für CANopen

4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms

4 digitale Ausgänge 0,5 A

Bestellnummer: 6824135
    • Konfigurationsschnittstelle
    • Parametrierbare Funktionen
    • Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
    • Direkter Feldbus Anschluss
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
    • Vergossene Modulelektronik
    • Metallsteckverbinder
    • Schutzart IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101178609
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 261  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll CANopen
Signalart Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Übertragungsrate Feldbus 10 Kbit/s…1 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 1 x M12
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben