Produkt  SNNE-0800D-0007

piconet Erweiterungsmodul für IP-Link

8 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms

Bestellnummer: 6824204
    • Direkter IP‐Link Anschluss
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Vergossene Modulelektronik
    • Metallsteckverbinder
    • Schutzart IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101179293
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 177  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signalart Digitaler Eingang
Anschlusstechnik Signal M8
Gerätetyp Erweiterungsmodul
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben