Produkt  SDPB-40A-1007

piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP

4 analoge Eingänge 0(4)...20 mA

Bestellnummer: 6824439
    • 4 analoge Eingänge 0(4)...20 mA
    • Konfigurationsschnittstelle
    • Parametrierbare Funktionen
    • Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
    • Direkter Feldbus Anschluss
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
    • Vergossene Modulelektronik
    • Metallsteckverbinder
    • Schutzart IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101181593
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- Analoges I/O Modul
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 296  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Signalart Analoger Eingang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Übertragungsrate Feldbus 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M12
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben