Produkt SNNE-40A-5007
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link
4 analoge Eingänge 0(4)...20 mA
Bestellnummer: 6824514- 4 analoge Eingänge 0(4)...20 mA
- Direkter IP‐Link Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101376289 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- Analoges I/O Modul |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 178 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Signalart | Analoger Eingang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 209 KB |
englisch | 205 KB |
französisch | 205 KB |
spanisch | 204 KB |
tschechisch | 206 KB |
niederländisch | 204 KB |
rumänisch | 205 KB |
russisch | 221 KB |
polnisch | 206 KB |
chinesisch | 215 KB |
türkisch | 205 KB |