Produkt  BL67-2AO-V

BL67 Elektronikmodul

2 analoge Ausgänge für Spannung

Bestellnummer: 6827180
    • Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
    • Schutzart IP67
    • LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
    • Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
    • 2 analoge Ausgänge
    • ‐10/0…+10 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101109078
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- Analoges I/O Modul
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389091890
Ursprungsland DE
Gewicht 56  g

Technische Daten

Signalart Analoger Ausgang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben