Produkt BL67-B-8M8
BL67 Basismodul
8 x M8 Steckverbinder, 3-polig
Bestellnummer: 6827188- Passive Anschlusskomponenten für Sensoren und Aktuatoren
- Schneller Austausch der Elektronik bei stehender Verdrahtung
- Mechanische Kodierung verhindert versehntliches Stecken eines falschen Elektronikmoduls
- Schutzart IP67
- M8 Anschlusstechnik
- 3 ‐ polig
- 8 Steckplätze

Allgemeine Daten
EAN | 4047101109153 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250301 -/- Baugruppenträger (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 212 g |
Technische Daten
Anschlusstechnik Signal | M8 |
Gerätetyp | Basismodul |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |