Produkt BL67-B-1RSM-4
BL67 Basismodul
1 x 7/8” Steckverbinder, 4-polig
Bestellnummer: 6827201- Passive Anschlusskomponenten für Power‐Feeding‐Modul
- Schneller Austausch der Elektronik bei stehender Verdrahtung
- Mechanische Kodierung verhindert versehntliches Stecken eines falschen Elektronikmoduls
- Schutzart IP67
- 7/8“ Anschlusstechnik
- 4 ‐ polig
- Gemeinsame Einspeisung der Sensor‐ und der Feldversorgung bzw. Lastspannung über nur zwei Kontakte
- 1 Steckplatz

Allgemeine Daten
EAN | 4047101109269 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250301 -/- Baugruppenträger (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 188 g |
Technische Daten
Anschlusstechnik Signal | 7/8″ |
Gerätetyp | Basismodul |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |