Produkt BL67-4DI4DO-PD
BL67 Elektronikmodul
4 digitale Eingänge, Kanaldiagnose, 4 digitale Ausgänge, PNP, 0.5 A
Bestellnummer: 6827203- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
 - Schutzart IP67
 - LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
 - Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
 - 4 digitale Eingänge, 24 VDC
 - 4 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.5 A max.
 - plus‐schaltend
 - Kanaldiagnose
 - Wahl von Filterzeiten
 - Invertierung der Eingänge möglich
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101109283 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 56 g | 
Technische Daten
| Signalart | Digitaler Eingang, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang | 
| Anschlusstechnik Signal | M8, M12, M23 | 
| Gerätetyp | I/O-Modul | 
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C | 
| Schutzart | IP67 |