Produkt  BL20-GW-DPV1

Interface für PROFIBUS-DP

Bestellnummer: 6827234
    • Drehcodierschalter zur Einstellung der Teilnehmer‐Adresse
    • Schutzart IP20
    • 2 x Endwinkel BL20‐WEW‐35/2‐SW
    • 1 x Abschlussplatte BL20‐ABPL
    • Mit integrierter Versorgung
    • LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
    • Gateway zwischen dem BL20‐System und PROFIBUS‐DPV0/DPV1
    • 12 MBit/s
    • 9‐polige Sub‐D‐Buchse
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101109498
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 201  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Gerätetyp Gateway
Übertragungsrate Feldbus 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 1 x SUB-D-Buchse
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP20
Zulassungen cULus

Anschlusszubehör

6604220
6604221
6827133
6827342

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben