Produkt  DM80-N

I/O-System excom

8-Kanal Ein-/Ausgangsmodul, digital

Bestellnummer: 6884211
    • Ein‐/Ausgangsmodul für NAMUR‐Sensoren und Aktuatoren
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101267822
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389099990
Ursprungsland DE
Gewicht 131  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signalart Digitaler Ein-/Ausgang, NAMUR, Nicht eigensicher
Anschlusstechnik Signal Schraubklemme, Federzugklemme
Gerätetyp I/O-Modul
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE

Montagezubehör

100020478

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben