Produkt AIH401EX
I/O-System excom
4-Kanal-Eingangsmodul, analog, HART
Bestellnummer: 6884266- Eingangsmodul zum Anschluss von passiven (aktive Eingänge) oder aktiven (passive Eingänge) Transmittern (Anschluss wahlweise)
- Übertragung von HART‐Daten
- Pro Kanal ein HART-Controller für schnelleren Zugriff auf HART-Daten
- Allseitige galvanische Trennung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101416794 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- Analoges I/O Modul |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 131 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signalart | Analoger Eingang, HART, Eigensicher |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, CMI, UKCA, CE |
Datenblätter
deutsch | 392 KB |
englisch | 390 KB |
französisch | 393 KB |
spanisch | 393 KB |
tschechisch | 393 KB |
niederländisch | 392 KB |
rumänisch | 390 KB |
russisch | 406 KB |
polnisch | 393 KB |
chinesisch | 446 KB |
türkisch | 393 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
GSD-Dateien | 278 KB |
ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
GSDML-Dateien | 80 KB |
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktkatalog
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
excom-RMD1-BU
Das Widerstandsmodul verhindert bei digitalen Eingangsmodulen Drahtbrucherkennung und Kurzschlusserkennung. Bei analogen Eingangsmodulen werden zusätzlich die Meldungen für Überlauf und Unterlauf unterdrückt. |
100020744 |