Produkt GDP-IS/FW2.3
I/O-System excom
PROFIBUS-DP Interface
Bestellnummer: 6884275- Eigensicheres Gateway für PROFIBUS‐DPV1
- Kopplung der excom-Station an den PROFIBUS
- Baudrate max. 1,5 Mbit/s
- PROFIBUS-Schnittstelle gem. der PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO) mit RS485-IS-Layer

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101350036 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 132 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
| Gerätetyp | Gateway |
| Übertragungsrate Feldbus | 9.6 Kbit/s…1.5 Mbit/s |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Datenblätter
| deutsch | 377 KB |
| englisch | 375 KB |
| französisch | 377 KB |
| spanisch | 377 KB |
| tschechisch | 377 KB |
| niederländisch | 375 KB |
| rumänisch | 375 KB |
| russisch | 392 KB |
| polnisch | 377 KB |
| chinesisch | 420 KB |
| türkisch | 377 KB |
CAD-Datei
Firmware
Handbuch
Konfigurationsdatei
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
| excom I/O-System | 6467 KB |
Produktkatalog
Zulassung
Anschlusszubehör
|
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485-IS, Fast Connect, nur für IS Geräte verwendbar! |
6890944 |