Produkt OC11EX/2G.2
I/O-System excom
PROFIBUS-DP – LWL-Koppler für Zone 1
Bestellnummer: 6890427- Gerät für die Datenübertragung zwischen elektrischen und optischen Feldbus‐Stromkreisen
- max. 31 Teilnehmer am elektrischen Anschluss möglich
- OM1 (62,5/125) bis zu 2500m übertragen
- OM2 (50/125) bis zu 1500m übertragen
- Montage in Zone 1 möglich
- Hinweis: Idle-Pegel (Ruhepegel) entspricht aktiv Licht

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101261172 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 371 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Anschlusstechnik Signal | SUB-D |
| Gerätetyp | Koppler |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, CE |
Datenblätter
| deutsch | 510 KB |
| englisch | 507 KB |
| französisch | 509 KB |
| spanisch | 509 KB |
| tschechisch | 508 KB |
| niederländisch | 507 KB |
| rumänisch | 506 KB |
| russisch | 528 KB |
| polnisch | 507 KB |
| chinesisch | 556 KB |
| türkisch | 507 KB |
Handbuch
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
| excom I/O-System | 6467 KB |
Produktkatalog
Zulassung
Anschlusszubehör
|
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485-IS, Fast Connect, nur für IS Geräte verwendbar! |
6890944 |