Produkt BMSWS8151-8.5
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 6904722- zum Einsatz in Profibus-DP Applikationen
- bis 12 MBit/s
- Schirmung via Irisfelder-Anschluss
- B-Kodierung
- Metallgehäuse
- Schraub-Klemmanschluss
- 5-polig
- metrisches Einschraubgewinde M18 x 1
- Leitungsdurchmesser 6.0 … 8.5 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101000696 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 47 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |
| Zulassungen | cULus Recognized |