Produkt B8141-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 69049- Kunststoffüberwurfmutter
- UL-Zulassung
- Schraub-Klemmanschluss
- A-Codierung
- 4-polig
- PG7-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 4.0 … 6.0 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101000221 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 16 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 4 |
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
| Einschraubgewinde | PG7 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, PA |
| Material Überwurfmutter/-schraube | Kunststoff, PA, Schwarz |
| Außendurchmesser der Leitung | 4…6 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.75 mm² |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Zulassungen | cULus Recognized |