Produkt CMBS8181-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 6930792- A-Kodierung
- Metallgehäuse
- schirmbar
- Schirmringversion
- mit Druckgussgewindering
- Schraub-Klemmanschluss
- 8-polig
- Leitungsdurchlass 6 … 8 mm
- Adernquerschnitt 0.14 … 0.50 mm2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101305043 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 44 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | Ethernet |
| Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |
| Zulassungen | cULus Recognized |