Produkt CMB8181-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 6931450- A-Kodierung
 - Metallgehäuse
 - schirmbar
 - Schirmringversion
 - mit Druckgussgewindering
 - Schraub-Klemmanschluss
 - 8-polig
 - Leitungsdurchlass 6 … 8 mm
 - Adernquerschnitt 0.14 … 0.50 mm2
 

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101271485 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 50 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal | 
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert | 
| Polzahl | 8 | 
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss | 
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt | 
| Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt | 
| Außendurchmesser der Leitung | 6…8 mm | 
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.5 mm² | 
| Bemessungsspannung | 60 V | 
| Strombelastbarkeit | 2 A | 
| Zulassungen | cULus Recognized |