Produkt IM34-12EX-RI
Temperatur-Messverstärker
1-kanalig
Bestellnummer: 7506631- Eingang für Pt100/Ni100‐Widerstände, Thermoelemente und Millivoltsignale in 2‐, 3‐ oder 4‐Leiter‐Technik
- Ausgangskreis: 0/4...20 mA, Grenzwertrelais
- Messbereichsanfang und ‐ende über Drehcodierschalter einstellbar
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- ATEX, IECEx, CFMUS, UL, TR CU, INMETRO, CCOE, Nepsi, Kosha
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101117394 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 163 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Temperatureingang |
| Gerätetyp | Temperaturmessverstärker |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, INMETRO, CCOE |
| Nennspannung | Weitspannungsbereich |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 291 KB |
| englisch | 289 KB |
| französisch | 290 KB |
| spanisch | 290 KB |
| tschechisch | 290 KB |
| niederländisch | 288 KB |
| rumänisch | 288 KB |
| russisch | 304 KB |
| polnisch | 291 KB |
| chinesisch | 355 KB |
| türkisch | 289 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 3-polige blaue Klemmen und 2 Stück 3-polige schwarze Klemmen. |
6900475 |
|
IM-3-CJT
Kaltstellenkompensationsmodul für Temperatur-Messverstärker der IM34-Baureihe (18-mm-Baubreite) |
6900524 |