Produkt IM43-14-SRI
Grenzwertsignalgeber
1-kanalig
Bestellnummer: 7540043- Überwachung von 3 Grenzwerten eines Strom- oder Spannungseingangs
- Versorgung von 2-Draht- oder 3-Draht-Transmittern/Sensoren
- Eingangskreis: 0/4…20 mA, 0/2...10 V
- Ausgangskreis: 0/4…20 mA, drei unabhängige Grenzwertrelais
- Einstellung der Grenzwertrelais über Teach‐Taster
- Auswahl der Wirkungsrichtung der Relais über frontseitige Taster
- Universelle Betriebspannung
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- CFMUS, TR CU

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101119114 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210122 -/- Grenzsignalgeber |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 172 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Analogeingang |
| Gerätetyp | Grenzwertsignalgeber |
| Ex-Ausführung | Nein |
| Zulassungen | cFMus, TR CU |
| Nennspannung | Weitspannungsbereich |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Montagezubehör
|
IM-CC-5X2BK/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7541219 |
Anschlusszubehör
|
IM-SC-5X4BK
Schraubzugklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7541217 |