Produkt IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC/24V/CC
Schaltschrankwächter
interne und externe Sensoren
Bestellnummer: 7570101- Zwei potenzialfreie Kontakte
- Temperaturerfassung
- Feuchteerfassung
- Erfassung des Abstandes zur Schaltschranktür
- IO-Link parametriebar
- Verbindung zweier Geräte via Can-Bus
- Galvanische Trennung der Ausgänge (A1/A2)
- Abziehbare Federzugklemmen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101416367 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27189253 -/- Überwachungssystem (Schaltschrank) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84702900000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 164 g |
Technische Daten
| Gerätetyp | Schaltschrankwächter |
| Ex-Ausführung | Nein |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Digitalausgang | Transistorausgang |
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
| deutsch | 257 KB |
| englisch | 256 KB |
| französisch | 256 KB |
| spanisch | 257 KB |
| tschechisch | 257 KB |
| niederländisch | 255 KB |
| rumänisch | 255 KB |
| russisch | 241 KB |
| polnisch | 258 KB |
| chinesisch | 316 KB |
| türkisch | 257 KB |
Betriebsanleitung
Handbuch
Konfigurationsoftware
Konfigurationssoftware
| IODD-IM12-CCM03... | 140 KB |
| IODD-Configurator | 9274 KB |
| DTM für IM12-CCM-Geräte | 19856 KB |
| Turck Automation Suite TAS | |
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Montagezubehör
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
|
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Einspeisemodul Power-Bridge; Sammelstörmeldung via Relais; Single-und redundante Einspeisung via Klemmen; abziehbare Federzugklemmen |
7580611 |