Produkt IMX12-DI01-2S-2R-PR/24VDC
Trennschaltverstärker
2-kanalig
Bestellnummer: 7580017- Zwei Relaisausgänge (Wechsler)
- Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung
- Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein‐/ausschaltbar)
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Schraubklemmen
- Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2
Allgemeine Daten
EAN | 4047101310504 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- Trennschaltverstärker |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 170 g |
Technische Daten
Signaltyp | Digitaleingang |
Gerätetyp | Trennschaltverstärker |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | Power-Bridge 24 VDC |
Kanalanzahl | 2 |
Digitalausgang | Relaisausgang |
Anschlussvariante | Power-Bridge mit Sammelstörfehlermeldung |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 382 KB |
englisch | 378 KB |
französisch | 381 KB |
spanisch | 379 KB |
tschechisch | 380 KB |
niederländisch | 378 KB |
rumänisch | 378 KB |
russisch | 403 KB |
polnisch | 381 KB |
chinesisch | 446 KB |
türkisch | 379 KB |
EPLAN Electric P8
EU-Konformitätserklärung
Handbuch
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Das Widerstandsmodul WM1 erfüllt die Voraussetzung zur Leitungsüberwachung zwischen einem mechanischen Kontakt und einem TURCK-Auswertegerät, dessen Eingangskreis für Sensoren gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) ausgelegt ist und über eine Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss verfügt. |
0912101 | |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580954 | |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580955 | |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580956 | |
E/ME TBUS NS35 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580957 |