Produkt PICONET-SET-M12
piconet - Zubehör
Bestellnummer: 8015078- 10 Beschriftungsklipse 5x10
- IP67: 5 M12-Blindstopfen, 2 Opto-Blindstopfen
- Staubschutzkappen: 2 M8-Kappen, 1 M12-Kappe

Allgemeine Daten
EAN | 4047106072230 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 9 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Verschlusskappe, Montagezubehör |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Datenblätter
deutsch | 164 KB |
englisch | 164 KB |
französisch | 164 KB |
spanisch | 164 KB |
tschechisch | 164 KB |
niederländisch | 164 KB |
rumänisch | 165 KB |
polnisch | 164 KB |
chinesisch | 172 KB |
türkisch | 164 KB |