Produkt RKCV RKCV 5732-25M/CS15915
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich
Verbindungsleitung
Bestellnummer: UX02393- Mantelmaterial: TPE
- Mantelfarbe: anthrazit
- Power- und Datenpaar: AWG 2/22
- Kupplung gerade M12, Edelstahl
- Kupplung gerade M12, Edelstahl
Allgemeine Daten
EAN | 4047101440058 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 2390 g |
Technische Daten
Anwendung | RFID |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 8.51 mm |
Leitungslänge | 25.0 m |
Leitungsmantel | TPE, Anthrazit |
Anzahl der Leiter | 2 |
Schutzart | IP68 |