Kurzbeschreibung |
Grafik |
Beschreibung |
Zubehör Power-Bridge T-Bus Connector Typ:
BUCHSE 5POL 90° RM3,81 2R THD Ident-No:
03001570
|
|
- Power-Bridge-Verbindungsstecker
- Steckrichtung vertikal zur Leiterachse
- cULus Recognized
- 5-polig
- Buchse und Pin
|
CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz Typ:
BL67-PG-EN-V3-WV Ident-No:
100000041
|
|
- Programmierbar nach IEC 61131‐3 mit CODESYS V3
- Mit CODESYS WebVisu Lizenz
- Ethernet- und USB-Programmierschnittstelle
- Schutzart IP67
- Mit integrierter Versorgung
- LEDs zur Anzeige von PLC Status, Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- Programmierbares Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP™ und Modbus TCP
- OPC Server
- Integrierter Ethernet-Switch ermöglicht Linientopologie
- 2x M12, 4-pol. D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung
- 5-poliger 7/8“-Steckverbinder zur Spannungsversorgung
|
Blockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports Typ:
TBIP-L4-FDIO1-2IOL Ident-No:
100000360
|
|
- Kompaktes Ethernet/IP CIP-safe Block-I/O-Modul
- 4 polige Spannungsversorgung
- 2 sichere digitale Eingänge
- 2 sichere universelle digitale Ein- oder Ausgänge
- 4 universelle digitale Ein- oder Ausgänge
- 2 IO-Link Masterports Class A
- Integrierter Ethernet Switch ermöglicht Linientopologie
- 2x M12, 4-pol. D-kodiert, Ethernet Feldbusverbindung
- 5-polige 7/8“ Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und Schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
|
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 16 universelle digitale Kanäle, PNP Typ:
TBIL-M1-16DXP-B Ident-No:
100000881
|
|
- IO-Link V1.1 Class B
- Galvanisch isolierte Class B Versorgung unterstützt passive Sicherheit
- I&M Datensätze unterstützen Installation und Instandhaltung
- IO-Link Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung
- Max. 2 A pro Ausgang
- 2 universelle digitale Kanäle pro Steckplatz
- Robuster, vollvergossener I/O-Hub in IP65/IP67/IP69K
- Metallsteckverbinder
|
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 16 universelle digitale Kanäle, PNP Typ:
TBIL-L5-16DXP-AUX Ident-No:
100000882
|
|
- Robuster, vollvergossener I/O-Hub in IP67
- IO-Link Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung
- 2 universelle digitale Kanäle pro Steckplatz
- Metallsteckverbinder
- 7/8" Steckverbinder für Hilfsenergie, 5-polig
|
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 16 universelle digitale Kanäle, pnp Typ:
TBIL-L4-16DXP-AUX Ident-No:
100000883
|
|
- Robuster, vollvergossener I/O-Hub in IP67
- IO-Link Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung
- 2 universelle digitale Kanäle pro Steckplatz
- Metallsteckverbinder
- 7/8" Steckverbinder für Hilfsenergie, 4-polig
|
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 16 universelle digitale Kanäle, PNP Typ:
TBIL-LL-16DXP-AUX Ident-No:
100000884
|
|
- Robuster, vollvergossener I/O-Hub in IP67
- IO-Link Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung
- 2 universelle digitale Kanäle pro Steckplatz
- Metallsteckverbinder
- M12 L-kodierter Stecker für Hilfsenergie
|
BL20 ECO-Modul 4 IO-Link Master Kanäle 4 konfigurierbare digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A Typ:
BL20-E-4IOL-10 Ident-No:
100001334
|
|
- Unabhängig vom verwendeten Feldbus
- Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
- Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
- Schutzart IP20
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 4-kanaliger IO-Link-Master nach Spezifikation V1.1
- 4 universelle digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A
|
BL20 Economy Modul Potentialverteilermodul, 10-fach 24 VDC Typ:
BL20-E-10UL Ident-No:
100001335
|
|
- Unabhängig vom verwendeten Feldbus
- Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
- Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
- Schutzart IP20
- 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des 24 VDC Potential aus der Feldversorgung UL
|
BL20 Economy Modul Potentialverteilermodul, 10-fach GND Typ:
BL20-E-10GNDL Ident-No:
100001336
|
|
- Unabhängig vom verwendeten Feldbus
- Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
- Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
- Schutzart IP20
- 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des GND Potential aus der Feldversorgung UL
|