Produkt BL67-PG-EN-V3-WV
CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System
Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz
Bestellnummer: 100000041- CODESYS V3 PLC Runtime
- CODESYS WebVisu Lizenz
- CODESYS OPC-UA Server / Client
- IIoT-Gateway für die Turck Cloud
- PROFINET Device
- EtherNet/IP™ Device
- Modbus TCP Master / Slave
- Schutzart IP67
- LEDs zur Anzeige von PLC Status, Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- 2x M12 Ethernet, 4-pol. D-kodiert
- Switched oder Dual-MAC-Mode
- 10 Mbps / 100 Mbps
- 5-poliger 7/8“-Steckverbinder zur Spannungsversorgung

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101433845 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 380 g |
Technische Daten
| Produktfamilie | BL67 |
| Gerätetyp | Programmierbares Gateway, Cloud Gateway |
| Schutzart | IP67 |
| Schnittstelle | 2 x RJ45 |
| Feldbus Master | Modbus TCP |
| Feldbus Slave | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
| Programmierung | CODESYS V3 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Allgemeine Daten
| EAN | 4047101433845 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 380 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
| Gerätetyp | Programmierbares Gateway, Cloud Gateway |
| Übertragungsrate Feldbus | 10/100 Mbit/s, Halb-/Voll-Duplex, Auto Negotiation, Auto Crossing |
| Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M12, 4-polig, D-codiert |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
| deutsch | 640 KB |
| englisch | 638 KB |
| französisch | 396 KB |
| spanisch | 397 KB |
| tschechisch | 398 KB |
| niederländisch | 395 KB |
| rumänisch | 396 KB |
| russisch | 420 KB |
| polnisch | 398 KB |
| chinesisch | 477 KB |
| türkisch | 398 KB |
Firmware
| BL67-PG-EN-V3-WV Firmware v1.3.1.0 (für CODESYS Version v3.5.12.10 oder höher) | 21404 KB |
| BL67-PG-EN-V3-WV Firmware v1.4.2.0 (für CODESYS Version v3.5.14.20 oder höher) | 23374 KB |
Gesamtkatalog
Handbuch
| BL67 I/O-Module | 9352 KB |
| BL20/BL67 programmierbare Ethernet-Gateways für CODESYS 3 | 3303 KB |
| PROFINET Controller/-Device in CODESYS v3 | 2300 KB |
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
Produktflyer
Funktionszubehör
|
BL67-LABEL-DIN-A4-50STCK.
Etiketten zur Beschriftung von Elektronikmodulen und Gateways, DIN-A4-Bogen, vorperforiert, Laserdruck, 50 Etiketten |
6827196 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
RKM52-2-RSM52
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig + PE auf 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6914150 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün |
U-08880 |