Produkt BL20-E-8DO-24VDC-0.5A-P/ET
BL20 Economy Modul
8 digitale Ausgänge, PNP, 0.5 A
mit erweitertem Temperaturbereich
Bestellnummer: 100000400- Unabhängig vom verwendeten Feldbus
- Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
- Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
- Schutzart IP20
- 8 digitale Ausgänge, 24 VDC
- 0.5 A max.
- P-schaltend
- Erweiterter Temperaturbereich: -25…+60°C
- Platinen mit Conformal Coating

Allgemeine Daten
EAN | 4047101438154 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 72 g |
Technische Daten
Signalart | Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | -25…+60 °C |
Schutzart | IP20 |
Datenblätter
deutsch | 200 KB |
englisch | 198 KB |
französisch | 199 KB |
spanisch | 200 KB |
tschechisch | 201 KB |
niederländisch | 199 KB |
rumänisch | 199 KB |
russisch | 216 KB |
polnisch | 201 KB |
chinesisch | 234 KB |
türkisch | 200 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
BL20-E-10GNDL
BL20 ECO-Modul mit 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des GND Potential aus der Feldversorgung UL |
100001336 |
![]() |
BL20-E-16GNDL
BL20 ECO-Modul mit 16 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des GND Potential aus der Feldversorgung UL |
100001338 |