Produkt  DX80G2M6S-PM2

Funksystem

Übertragung von E/A-Daten in Punkt-zu-Punkt Topologie

Gateway mit RS485-Schnittstelle

Bestellnummer: 3087097

Altern. Bestellnummer : 87097

    • Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA)
    • Integrierte Signalstärkeanzeige
    • Konfiguration über DIP‐Schalter
    • Modbus RTU Kommunikation, RS485 Schnittstelle
    • Deterministische Datenübertragung
    • Frequenzsprungverfahren FHSS
    • Zeitmultiplexverfahren TDMA
    • Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
    • Eingänge: 4 x PNP, 2 x 0..20 mA
    • Ausgänge: 4 x PNP, 2 x 0…20 mA
    • Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 662488870973
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland US
Gewicht 421.84  g

Technische Daten

Funktion Punkt-zu-Punkt
Bauform Quader
Reichweite 3200000 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Kommunikationsprotokoll Modbus RTU, RS485
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3077161

Anschlusszubehör

3079296
3078544
3078337
3078338
3077488
3077486
3077820
3077489
3077490
3077821
3077822

Funktionszubehör

3081081
3081080
3077816
3077817
3077818
3087105
3087109