Produkt  DX81-LITH

Batteriemodul

zur externen Speisung von DX80 Funk-Geräten

3.6V Li-Ionen Batterie

Bestellnummer: 3086016

Altern. Bestellnummer : 86016

    • 150 mm Kabel mit Steckverbinder M12 x 1
    • Schutzart IP67
    • Zum Anschluss an ein DX80-FlexPower Gerät
    • Fasst eine Li-Ionen D-Zelle
    • Li‐Ionen Batterie XL‐205F im Lieferumfang enthalten
#

Allgemeine Daten

EAN 662488860165
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland KR
Gewicht 470  g

Technische Daten

Gerätetyp Batteriegehäuse
Bauform Quader
Antennenanschluss kein Funkteilnehmer
Batterielösung ja
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 3 G

Montagezubehör

3077161

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben