Produkt FEN20-4DIP-4DXP
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul
4 digitale Eingänge, 4 universelle digitale Kanäle
Bestellnummer: 6931090- EtherNet/IP Slave
- Modbus TCP Slave
- PROFINET Slave
- 2 RJ45 Ports für den Ethernet Anschluss
- Integrierter Ethernet Switch
- 10/100 Mbit/s
- 4 digitale Eingänge
- 4 universelle digitale Kanäle, DI / DO
- 24 VDC, plusschaltend
- Ausgangsstrom: 1.0 A
- Schutzart IP20
Allgemeine Daten
EAN | 4047101308662 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 107 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
Signalart | Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | UL |
Datenblätter
deutsch | 308 KB |
englisch | 307 KB |
französisch | 310 KB |
spanisch | 295 KB |
tschechisch | 312 KB |
niederländisch | 310 KB |
rumänisch | 310 KB |
russisch | 325 KB |
polnisch | 314 KB |
türkisch | 312 KB |
CAD-Datei
EPLAN Electric P8
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Produktflyer
Kompakte Feldbusstationen in IP20 für PROFIBUS-DP und DeviceNet | 451 KB |
Kompakte Feldbusstationen in IP20 für Multiprotokoll Ethernet | 391 KB |
Programmiersoftware
Technologieflyer
Montagezubehör
Z0076 | FDN20-BKT-DIN | Montageadapter zur Montage von 8-kanaligen Fxx20-Modulen auf einer Standard-Tragschiene (TS 35) |