Produkt B-TL70-8
LED-Signalleuchte
Modulare Signalsäule
Basismodul
Bestellnummer: 3092224Altern. Bestellnummer : 92224
- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Kabel, PVC, 2 m, 8-adrig
- Abschlusselement im Lieferumfang enthalten
- Betriebsspannung: 12…30 VDC
- Eingänge: PNP / NPN
- Konfiguration über DIP-Schalter

Allgemeine Daten
| EAN | 662488922245 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 226 g |
Technische Daten
| Funktion | Signalsäule |
| Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
| Dimmbar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
| Schutzart | IP65 |
Funktionszubehör
|
SG-TL70-G
TL70 Farbsegment, Farbe: Grün |
3092211 |
|
SG-TL70-Y
TL70 Farbsegment, Farbe: Gelb |
3092212 |
|
SG-TL70-R
TL70 Farbsegment, Farbe: Rot |
3092213 |
|
SG-TL70-B
TL70 Farbsegment, Farbe: Blau |
3092214 |
|
SG-TL70-W
TL70 Farbsegment, Farbe: Weiß |
3092215 |
|
SG-TL70-A
TL70 Audiosegment, schwarz |
3092221 |