Produkt  FW-EWKPM0416-SA-S-0408

Konfektionierbarer Steckverbinder

Kupplung M12 × 1, gewinkelt

Bestellnummer: 100002286
    • Schraub-Klemmanschluss
    • A-Codierung
    • 4-polig
    • Leitungsdurchlass: 4.0 … 8.0 mm
    • Klemmvermögen: 0.25 … 1.5 mm²
    • Zulassung: cULus
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101461053
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland SK
Gewicht 32  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl 4
Anschlussart Schraub-/Klemmanschluss
Gehäusematerial Kunststoff, PA6 GF, UL 94
Material Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 4…8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.25…1.5 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Zulassungen cULus

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben